Опубликуйте свои продукты
3108N_ Редуктор давления поршневой наружный/наружный
TIEMME

3108N_ Редуктор давления поршневой наружный/наружный

Редукторы давления используется в частной водопроводной сети, чтобы снижить и поддерживать постоянное давление воды, которая поступает из общественной сети. Таким образом предотвращаются перепады давления, которые могут повредить компонентов доможнего система или вызвать неправильное распределение воды.

Редукторы давления соответствуют параметрам, требуемым стандартом EN 1567, входя в акустическую группу II. 

Редуктор давления поршневой PN25 с компенсированной заслонкой сиденья, резьба наружный с американкой UNI ISO 228
Также доступен со передней соединением для манометра..

Широкий диапазон доступно, для всех требованей установки и соединения от G1/2" (DN15) до G2" (DN50).

Также доступен во версиях:
Размер               |        Расход  [m3/h]
G1/2" (DN15)     |           1,27*
G3/4" (DN20)     |           2,27*
G1" (DN25)         |           3,60*
G1"1/4 (DN32)   |           5,80*
G1"1/2 (DN40)   |           9,10*
G2" (DN50)         |         14,00*

* Номинальный расход воды, относительно скорости 2 м/с, в соответствии со стандартом EN 1567.


Диапазон производства:
Art.3110N  Редуктор давления с внутренним соединениями
Art.3107N  Редуктор давления с внутренним соединениями с американкой

Аксессуары для завершения:
Art. 2080POST  Манометер со смещенным задним соединением
Art. 2311 Шаравой кран для воды польный проход с наружной/внутренней резьбой
Art. 3130N – 3135N Самоочищающийся фильтр с соединением
Art. 3681 Обратный клапан против загрязнения
Art. 1652 Пресс фитинг с внутренней резьбой для металлопластиковой трубы
Art. 0600 Труба Pe-X со средним алюминиевым слоем

Cпецификация
  • Art.3108N
    Редуктор давления поршневой с наружной резьбой
    Диапазон производства от G1/2" (DN15) до G2" (DN50).
    Корпус: Латунь CW617N никелированный
    Колпачок: PA
    Ставня: Латунь CW617N
    Расход: См. Технический паспорт продукта

    Максимальная рабочая температура: 80°C
    Минимальная рабочая температура: - 20°C
    Максимальное рабочее давление: 25 бара
    Пригодные к употреблению жидкости: питьевая вода, вода и гликолевые растворы (максимальный процент гликоля 30%), неагрессивные жидкости.
    Aкустическая группа II Резьба: ISO 228

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка3108N_Press-Reducer-MALE_Riduttore-Pressione-MASCHIO
  • Тип продукцииPLUMBING and HEATING SYSTEMS COMPONENTS
  • Группа продукцииPRESSURE REDUCER
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-09-28
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны
  • Классификация IFCКлапан
  • Код ETIMEC010122
  • Название ETIMPressure reducing valve
  • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
  • Код ССКПУ ООН3018
  • Код Uniclass 2015Pr_65_54_95_66
  • Описание Uniclass 2015Pressure reducing valves
  • Код CSI MasterFormat 201422 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Plumbing
  • Номер OmniClass23-27 27 00
  • Наименование OmniClassPressure Reducing Stations
  • Код CSI UniFormat IID20
  • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText