Опубликуйте свои продукты
3130N-3135N _Самоочищающиеся фильтры с наружной / наружной резьбой и выступами
3130N-3135N _Самоочищающиеся фильтры с наружной / наружной резьбой и выступами
3130N-3135N _Самоочищающиеся фильтры с наружной / наружной резьбой и выступами
3130N-3135N _Самоочищающиеся фильтры с наружной / наружной резьбой и выступами
3130N-3135N _Самоочищающиеся фильтры с наружной / наружной резьбой и выступами
3130N-3135N _Самоочищающиеся фильтры с наружной / наружной резьбой и выступами
3130N-3135N _Самоочищающиеся фильтры с наружной / наружной резьбой и выступами
3130N-3135N _Самоочищающиеся фильтры с наружной / наружной резьбой и выступами
    TIEMME

    3130N-3135N _Самоочищающиеся фильтры с наружной / наружной резьбой и выступами

    4.6 из 5 звезд4.6(16 отзывы)

    3130N-3135N _Самоочищающиеся фильтры с наружной / наружной резьбой и выступами

    Cпецификация
    • Self Cleaning made up:
            Body: brass CW617N Nickel plated
            Cup: brass CW617N Nickel plated
            Filtering cartridge: inox AISI 304
            Threads: Male ISO228

      Maximum working temperature : 95°C
      Maximum working pressure : working limits at 25 bar

      Production range: from G1/2" to G1"1/4.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка3130N-3135N-3131N-3136N_Self-cleaning-filters_Filtri-autopulenti
    • Тип продукцииPLUMBING and HEATING SYSTEMS COMPONENTS
    • Группа продукцииFILTER
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-09-28
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Вентиляция и кондиционирование воздуха
    • Классификация IFCКлапан
    • Код ETIMEC010357
    • Название ETIMSelf-cleaning filter
    • Название по ССКПУ ООНValves
    • Код ССКПУ ООН401416
    • Код Uniclass 2015Pr_65_57_95_96
    • Описание Uniclass 2015Water strainers
    • Номер OmniClass23-27 31 00
    • Наименование OmniClassValves
    • Код CSI UniFormat IID30
    • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC