Опубликуйте свои продукты
3301 _ Термостатический клапан для радиаторов (подача) с наружной резьбой
3301 _ Термостатический клапан для радиаторов (подача) с наружной резьбой
3301 _ Термостатический клапан для радиаторов (подача) с наружной резьбой
3301 _ Термостатический клапан для радиаторов (подача) с наружной резьбой
    TIEMME

    3301 _ Термостатический клапан для радиаторов (подача) с наружной резьбой

    Термостатический клапаны и запорные вентили используются для регулирования температуры и расхода в нагревательных терминалах как радиаторы и полотенца осушители, обеспечивая эффективную работу и гарантируя экономии энергии.

    У них двойная функция:
    - Термостатический клапан установлен в контуре подачи радиатора и выполняет функцию управлять температуру жидкости.
    - Запорный вентиль установлен в контуре обратки радиатора и выполняет функцию управлять расхода жидкости

    Их можно устанавливать только с вытяжкой в горизонтальном положении, смотря всегда на индикация направления потока на корпусе клапана.

    Угловые термостатический клапаны и запорные вентили, с наружной резьбой UNI ISO 228.
    Доступен в хромированной версии [C] с термоголовкой и с уплотнением кольцом

    Широкий диапазон доступно, для всех требованей установки:
    Труба G1/2"x16 и G3/4"x18
    Соединение радиатора G3/8" (DN10) и G1/2"(DN15).



    Доступен во версиях:
    Art. 3301 Термостатический клапан для радиаторов (подача)
    Art. 3331 Запорный вентиль для радиаторов (обратка)

    Диапазон производства:
    Art. 3388K Двухтрубный термостатический клапан с наружной резьбой
    Art. 3391BY Двухтрубный распределитель с байпасом

    Аксессуары для завершения:
    Art. 9553 Термоголовка

    Art.0200 Высокой плотности Pe-X труба с антикислородным барьером (EVOH)
    Art.1716 Пресс фитинг для Pe-X труб
    Art.1435 Натяжный фитинг G1/2”x16 для Pe-X труб
    Art.1436 Натяжный фитинг G3/4”x18 для Pe-X труб

    Art. 0600 Труба Pe-X со средним алюминиевым слоем
    Art.1668 Пресс фитинг G1/2”x16 для металлопластиковой трубы
    Art.1666 Пресс фитинг G3/4”x18 для металлопластиковой трубы
    Art.1635 Натяжный фитинг G1/2”x16 для Pe-X труб
    Art.1636 Натяжный фитинг G3/4”x18 для Pe-X труб

    Art. 1822 - 1832 Модульный коллектор "NINO" с шаровыми кранами
    Art. 1866K - 1868K - 1877K50 Модульный коллектор "МАХIMA" с запорными кранами
    Art. 1883 - 1884 - 1885 Модульный коллектор "LINEARE"
    Art. 1905 - 1906 Модульный коллектор "COMPLANARE"

    Cпецификация
    • Art. 3301
      Термостатический угловой вентиль с наружной резьбой
      Диапазон производства G3/8" (DN10) и G1/2"(DN15)
      Корпус: Латунь CW617N никелированный
      Ручка: АБС

      Максимальная рабочая температура: 110°C
      Максимальное рабочее давление: 10 баров
      Резьба: наружная ISO 228



      Art. 3331
      Запорный вентиль с наружной резьбой
      Диапазон производства G3/8" (DN10) и G1/2"(DN15)
      Корпус: Латунь CW617N никелированный
      Рычаг: бобочка красная или синяя

      Максимальная рабочая температура: 110°C
      Максимальное рабочее давление: 10 баров
      Резьба: наружная ISO 228

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка3301_Radiator-valves_Valvole-radiatori
    • Тип продукцииVALVES AND LOCKSHIELDS FOR RADIATORS
    • Группа продукцииTHERMOSTATIC VALVES
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-09-28
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Вентиляция и кондиционирование воздуха
    • Классификация IFCКлапан
    • Код ETIMEC010136
    • Название ETIMRadiator stop valve
    • Название по ССКПУ ООНValves
    • Код ССКПУ ООН401416
    • Код Uniclass 2015Ss_60
    • Описание Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
    • Код CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Номер OmniClass23-27 31 00
    • Наименование OmniClassValves
    • Код CSI UniFormat IID30
    • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC