Опубликуйте свои продукты
Tile Redi P3260C Redi Base Shower Pan
Tile Redi P3260C Redi Base Shower Pan
    Tile Redi
    Архив

    Tile Redi P3260C Redi Base Shower Pan

    • ALL-IN-ONE SHOWER SOLUTION: One-piece, leak-proof, pre-pitched shower pan with integrated curb and splash walls.
    • READY TO TILE: Install tile directly on shower pan surface to customize base to the look and feel of your bathroom.
    • EASY TO INSTALL: Includes Redi Flash waterproofing system designed to eliminate leaks and Redi Poxy epoxy adhesive for quick self-installation.
    • DRAIN & PLATE INCLUDED: Features 2-inch, center PVC drain and square polished chrome drain plate.
    • DIMENSIONS: 60" WIDTH x 32" DEPTH x 4. 5" Threshold HEIGHT; Shower curb width: 4. 5 Inches.

    As Featured on Amazon.com

    Cпецификация
    • Technical Details

      Part Number: P3260C-SCSQPVZ
      Item Weight: 48 pounds
      Product Dimensions: 32 x 60 x 5.8 inches
      Item model number: P3260C-SCSQPVZ
      Size: 60" W x 32" D
      Color: Polished Chrome
      Style: Center Square Drain Plate with Flashing
      Material: Polyurethane
      Shape: Rectangle
      Included Components: Shower Pan, Square Drain Plate, Flashing

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаTile-Redi-P3260C-Redi-Base-Shower-Pan
    • Тип продукцииShower
    • Группа продукцииShower Pan
    • ТипДокументация (для ознакомления)
    • Дата публикации2019-02-21
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)32
    • Ширина (дюймы)60
    Связанные
    • Основной материалПолиуретан
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Поддон душевой
    • Название по ССКПУ ООНShowers
    • Код ССКПУ ООН30181503
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Наименование OmniClassShowers