Опубликуйте свои продукты
Titoni Icon Shallow Aluminum Sliding Door System
Titoni Icon Shallow Aluminum Sliding Door System
    Titoni Window Systems

    Titoni Icon Shallow Aluminum Sliding Door System

    THE IDEAL MINIMAL FRAME SERIES FOR MID-CENTURY PROJECTS.

    The TITONI ICON SHALLOW System is specifically engineered for projects that cannot accommodate the standard 1-7/8" (48mm) sill frame. With its reduced 1" (25mm) sill height, the ICON SHALLOW is ideally suited for renovation and door-replacement applications where minimal floor demolition is required.

    Like the 38 ICON System, the ICON SHALLOW provides versatility for use in both warm and moderately cold climates and is designed to accept 38mm (1-1/2") insulated glass.

    Cпецификация
    • System Options:

      • Available in 38 series
      • Vertical Interlock: slim ¾” thickness.
      • Configurations: fixed window walls, sliding systems, pocketing, corner openings, and other custom solutions.

      Design & Operation:

      • Stainless steel bearings mounted within the track system ensure effortless glide, even with oversized or heavy panels.
      • Snap-in frame covers conceal fasteners, a rare industry practice, resulting in a refined and elegant finish.

      Certifications:

      • NFRC certified, with a wide selection of Low-E coatings available in double glazing.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаtitoni-icon-shallow-aluminum-sliding-door-system
    • Тип продукцииAluminum Sliding Doors
    • Группа продукцииSliding Doors
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-01-07
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Раздвигающиеся двери
    • Классификация IFCДверь
    • Код CSI MasterFormat 201408 13 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Aluminum Doors
    • Номер OmniClass23-17 11 13 13
    • Наименование OmniClassAluminum Doors

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
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
    4.7 из 5 звезд 4.7 (9)
    4.3 из 5 звезд 4.3 (40)
    4.9 из 5 звезд 4.9 (12)
    4.3 из 5 звезд 4.3 (31)