Опубликуйте свои продукты
endura above-ground 1-stage hydraulic

endura above-ground 1-stage hydraulic

4.0 из 5 звезд4.0(5 отзывы)
The endura Twinpost above-ground 1-stage is a hydraulic elevator. It’s ideal for a two-stop building with travel below 12 ft. 8 in. with minimum pit and overhead or up to 18 ft. 11 in. with a small increase in pit and/or overhead. The above-ground jack configuration features only one plunger section that extends out of the cylinder. Features and benefits: • There’s no need to drill a hole in the ground, reducing oil contamination risks • Travels at speeds of 80, 110, 150 fpm • Capacities of 2100 – 5000 pounds • Cab design options include powder coated, brushed stainless or an assortment of solid, patterned or wood grain laminates • Smooth, quiet and efficient performance
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаendura-above-ground-1-stage-hydraulic-NA
  • Тип продукцииelevator
  • Группа продукцииendura elevator
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-06-01
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительГермания
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Подъемные системы