Опубликуйте свои продукты
endura below-ground hydraulic

endura below-ground hydraulic

3.9 из 5 звезд3.9(8 отзывы)
The endura below-ground is our traditional hydraulic elevator. It’s ideal when drilling isn’t a problem. This configuration uses a plunger within a cylinder that rests below the ground level. It can reach travel distances of up to 60 feet. Features and benefits: • This configuration provides the maximum height for hydraulic elevators when drilling is not an issue • Travels at speeds of 80, 100, 125, 150, 175, 200 fpm • Capacities of 2100 – 5000 pounds • Cab design options include powder coated, brushed stainless or an assortment of solid, patterned or wood grain laminates • Smooth, quiet and efficient performance
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаendura-below-ground-hydraulic--NA
  • Тип продукцииelevator
  • Группа продукцииendura elevator
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-06-01
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительГермания
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Подъемные системы

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Пуэрто-Рико
Соединенные Штаты Америки