Опубликуйте свои продукты
momentum high-rise – standard

momentum high-rise – standard

3.7 из 5 звезд3.7(16 отзывы)
momentum – standard is a gearless traction elevator for high-rise buildings. It’s ideal for buildings with total floor travel up to 300 feet. Features and benefits: • Mini-AC gearless motor is mounted in machine room above elevator hoistway • Our most advanced engineering technology • Regenerative drive feeds generated power back into the building’s grid, reducing energy costs • Travels at speeds of 350, 500 fpm • Capacities of 2100 – 5000 pounds • Cab design options include powder coated, brushed stainless or an assortment of solid, patterned or wood grain laminates
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаmomentum-high-rise-standard-NA
  • Тип продукцииelevator
  • Группа продукцииmomentum elevator
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-06-01
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительГермания
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Подъемные системы

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Пуэрто-Рико
Соединенные Штаты Америки