Опубликуйте свои продукты
high traffic: tugela [EN, European standard] 30°
high traffic: tugela [EN, European standard] 30°
high traffic: tugela [EN, European standard] 30°

    high traffic: tugela [EN, European standard] 30°

    4.3 из 5 звезд4.3(14 отзывы)

    The higher the passenger volumes, the happier our tugela escalator. tugela safely moves people in high-traffic areas and all types of climates around the globe. Dependable technology and components, such as our certified brake system, make this escalator an exceptionally reliable partner.

    tugela. Ruggedly reliable.

    Cпецификация
    • BASIC PRODUCT SPECS
      Step width: 600mm | 800mm | 1,000mm
      Inclination: 30.0° ( 27.3° | 35.0° )
      rise max: 22m
      rise min: 2,5m 

      Max rise without intermediate support: 6.0m @ 30° and 2 horizontal steps | 6.10m @ 30°, 800mm step width and 3 horizontal steps | 5.50m @ 30°, 1000mm step width and 3 horizontal steps

      BASIC DESIGN OPTIONS
      Balustrades: Metal | Robust (Glass)
      Handrail Colours: Black | Dark grey | Grey | Blue | Red | Brown | Beige | Green | Other colours on request.
      BIM Lighting Options: Comb plate | Under handrail | Skirt band
      ADD Lighting Options: Soffit | Truss | Multiple traffics light designs
      Claddings: Standard options stainless steel: AISI 443/1.4521| AISI 441/1.4509 |AISI 304/1.4301|AISI 316/1.4404 . Powder Coated: RAL Range. Prime painted: RAL range | Customer specific solutions are available

      ENERGY SAVING OPTIONS
      Star Delta | Energy Efficiency Controller | Smart Frequency Converter |

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаtugela_EN-30
    • Тип продукцииHigh Traffic Escalator
    • Группа продукцииtugela escalator
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-02-26
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Escalators
    • Классификация IFCЭлемент транспортировки
    • Код Uniclass 2015Ss_80_20_62_28
    • Описание Uniclass 2015Escalator systems
    • Код CSI MasterFormat 201414 31 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Escalators
    • Номер OmniClass23-23 11 13
    • Наименование OmniClassEscalators
    • Код CSI UniFormat IID1020
    • Заголовок CSI UniFormat IIEscalators & Moving Walks