Опубликуйте свои продукты
Tollco Drip tray for dishwasher and laundrymachines 60x50cm
Tollco
Архив

Tollco Drip tray for dishwasher and laundrymachines 60x50cm

Tollco Drip tray is a closed trough that is placed under the dishwasher/washing machine and sink cabinet. Collects water leaks from hidden areas and protects the floor from water damage. Comes with outlet that can lead out and make the water leak visible.

Cпецификация
  • The drip tray is made of transparent impact-resistant polypropylene plastic and is mounted with water-proof double-sided tape to be attached to the floor and the wall.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаtollco-drip-tray-for-dishwasher-and-laundrymachines-60x50cm
  • Тип продукцииDrip tray for dishwasher and laundrymachines
  • Группа продукцииTollco floortray kitchen
  • Дата публикации2021-10-12
  • Номер версии1
  • Высота (мм)40
  • Ширина (мм)596
  • Глубина (мм)495
Ссылки
Связанные
  • Основной материалПолипропилен
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
  • Масса нетто (кг)0.33
Классификация
  • Категория BIMobjectКухня - Кухня
  • Классификация IFCМатериал