Arch Transaction Window
The Arch Transaction Window is an offset glazing system designed to allow natural sound transmission while providing bullet-resistant protection. It features a 1" air space between glazing layers for acoustic clarity and visual openness. The offset design enhances aesthetics and visibility, and the system can be installed with or without a TSS speaker. Compatible with retrofit installations on existing counters or prime manufacturer cabinetry.
OPTIONS
FRAME OPTIONS
GLAZING OPTIONS
RATINGS
STANDARDS
Доступно в регионах:
| Северная Америка |
|---|
Ангилья |
Антигуа и Барбуда |
Аруба |
Багамы |
Барбадос |
Белиз |
Бермуды |
Бонэйр |
Британские Виргинские острова |
Виргинские Острова |
Гаити |
Гваделупа |
Гватемала |
Гондурас |
Гренада |
Гренландия |
Доминика |
Доминиканская Республика |
Канада |
Коста-Рика |
Куба |
Кюрасао |
Мартиника |
Мексика |
Монтсеррат |
Никарагуа |
Острова Кайман |
Острова Теркс и Кайкос |
Панама |
Пуэрто-Рико |
Сальвадор |
Сен-Бартелеми |
Сен-Мартен |
Сен-Пьер и Микелон |
Сент-Винсент и Гренадины |
Сент-Китс и Невис |
Сент-Люсия |
Синт-Мартен |
Соединенные Штаты Америки |
Тринидад и Тобаго |
Ямайка |