Опубликуйте свои продукты
ZL Single-Handle Faucet - Semi-Vessel - 1.2 GPM
TOTO USA Inc

ZL Single-Handle Faucet - Semi-Vessel - 1.2 GPM

Focusing on the product and the flow of water, we introduce an edgy, beautiful faucet with wide water flow. Conspicuous in its absence, a space of ultimate luxury. Measuring just 3mm thick at the edges, the faucet boasts world-class thinness and beautiful hand polished surface.

FEATURES:

  • TOTO's Thinnest Stainless Steel Faucet
  • WaterSense certified low-flow 1.2 GPM (4.5 LPM) Faucet
  • Smooth handle control with Comfort Glide™ technology
  • Diamond-Like Carbon (DLC) coated ceramic cartridge for ultimate durability
  • Reflective mirror-like polished chrome finish
  • Modern minimalist design accents the bathroom
  • Metal pop-up drain assembly included


Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаtoto-tlp02304u
  • Тип продукцииSingle Faucets
  • Группа продукцииZL
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-07-19
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалПолированное хромированное покрытие
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Описание Uniclass 2015Sink taps
  • Код CSI MasterFormat 201410 28 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Наименование OmniClassFaucets
  • Код CSI UniFormat IID2030
  • Заголовок CSI UniFormat IISanitary Waste

Доступно в регионах:

Южная Америка Северная Америка