Опубликуйте свои продукты
FINEA FN5 WI
FINEA FN5 WI
FINEA FN5 WI
FINEA FN5 WI
FINEA FN5 WI
FINEA FN5 WI
FINEA FN5 WI
    TRILUX GmbH & Co. KG

    FINEA FN5 WI

    FINEA W LED WALL SURFACE-MOUNTED LUMINAIRE

    THE LINEAR, DIGITAL LIGHT TOOL

    Holistic solutions instead of patchwork: thanks to versatility in photometrics and installation type, even extensive projects can be realised with a single luminaire range. This creates an attractive, harmonious overall impression.

    Cпецификация
    • TECHNICAL DATA

      Channel widths50 mm
      Installation methodsRecessed, surface-mounted, suspended and wall installation
      Glare reductionUGR<19, UGR <22, UGR <25
      Lumen packages1.800 – 4.500 lm/m
      Service lifeL90/B50, 50.000h @ 25°C
      Colour rendering/temperaturesCRI 80 / 90
      2.700 – 5.000 K
      Active
      Light distributionlambertian, directed narrow, directed wide, asymmetric direct & direct/indirect
      Optical systemOTA, wallwasher, BAP optics
      Electrical versionET, ETDD
      Protection ratingIP20
      Luminaire colourwhite, black, silver-grey


    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаFINEA_FN5_WI
    • Тип продукцииIndoor lighting
    • Группа продукцииSurface-mounted luminaires
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-12-12
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалExtruded Aluminum
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительЧехия
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Настенное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEC002892
    • Название ETIMCeiling-/wall luminaire

    Доступно в регионах:

    Азия Европа
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
    4.9 из 5 звезд 4.9 (8)
    3.3 из 5 звезд 3.3 (8)
    4.7 из 5 звезд 4.7 (56)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (8)