Опубликуйте свои продукты
Constela 19
Constela 19
Constela 19
Constela 19
Constela 19
    TRILUX GmbH & Co. KG

    Constela 19

    BREATHTAKINGLY ATTRACTIVE AND INTELLIGENTLY CONFIGURED

    Decorative, modular LED light column system

    Cпецификация
    • TECHNICAL DATA

      Light distributionAsymmetric wide distribution, rotationally symmetric wide distribution
      Spotlightrotationally symmetric narrow distribution, rotationally symmetric wide distribution
      Electrical versionETDD and SLR
      Installation height4 m to 7 m
      Intermediate elements0,5 m / 1m / 2m
      Luminous fluxup to 5.100 lm
      Energy efficiencyup to 118 lm/W
      Lumen options2.000 lm - 5.100 lm
      Service life100.000 h CLO
      Colour rendering/temperatures730, 740
      Connected load20 W - 43 W
      Protection ratingIP65 / SK II"
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаCS_19
    • Тип продукцииOutdoor lighting
    • Группа продукцииPillar luminaires
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-12-01
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Наружное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEC000062
    • Название ETIMLuminaire for streets and places

    Доступно в регионах:

    Азия Европа