Опубликуйте свои продукты
Sonnos RC5
Sonnos RC5
Sonnos RC5
Sonnos RC5
Sonnos RC5
Sonnos RC5
    TRILUX GmbH & Co. KG

    Sonnos RC5

    ONE RANGE. ONE WORLD OF DESIGN. COMPLETE FLEXIBILITY.

    Many functions and one world of design: the modularly designed Sonnos LED range of downlights can implement all lighting tasks in a uniform design and quality of light thanks to the wide selection of lighting technologies, optics and surface-mounting options.

    Cпецификация
    • TECHNICAL FEATURES

      Construction:Round or square
      Sizes:68 mm, 100 mm, 150 mm or 210 mm diameter
      Luminous flux packages:500 lm, 800 lm, 1400 lm, 2000 lm, 2600 lm, 3800 lm or 5000 lm
      Five beam characteristics:medium flood (24°), flood (36°), verywide flood (60°), extrem wide flood (80°), Wallwasher
      Mobility:Fixed or pivotable
      Service life:50,000 h L90, ta 25°C
      Colour temperature:2,700 K, 3,000 K, 4,000 K or ACTIVE (2,700 K to 6,500 K)
      Colour temperature Dim2Warm:approx. 2,700 K at 100%, approx. 1,800 K at 1%
      Four mounting possibilities:trimless, overlapping, surface-mounted or suspended
      Four reflectors:optionally highly specular, semi-specular, white or black; more on request
      Cover rings and surface-mount housing:optionally in silver, black or white; more on request
      Protection rating on room side:IP54 - Installation with rim; installation, rimless
      IP44 - Wallwasher
      IP20 - Directional spotlights, surface-mounted and pendant luminaires
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаTX_Sonnos_RC5
    • Тип продукцииIndoor lighting
    • Группа продукцииDownlights and spotlights
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-03-10
    • Номер версии2
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEC001744
    • Название ETIMDownlight/spot/floodlight

    Доступно в регионах:

    Азия Европа