Опубликуйте свои продукты
Architectural Z Shadow Bead
Architectural Z Shadow Bead
Architectural Z Shadow Bead
Architectural Z Shadow Bead
Architectural Z Shadow Bead
    Trim-Tex
    Архив

    Architectural Z Shadow Bead

    Trim-Tex Architectural Reveals and Shadow Beads are available in a wide variety of widths and depths. The properties of rigid vinyl allow the reveals to form around curved walls with the additional benefits of built-in expansion. Create the sharpest clean edge reveal effect when butting up to ceilings, base trim, and other finished interior architectural components. Sizes listed as A x B.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаArchitectural-Z-Shadow-Bead
    • Тип продукцииCommercial Beads
    • Группа продукцииShadow & Reveal Beads
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-11-10
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалВинил
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтены - Перегородки
    • Классификация IFCСтроительный элемент
    • Название по ССКПУ ООНCorner guards
    • Код ССКПУ ООН30161504
    • Код Uniclass 2015Pr_35_90_43_15
    • Описание Uniclass 2015Corner guards
    • Код CSI MasterFormat 201410 26 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Corner Guards
    • Номер OmniClass23-17 25 15 13
    • Наименование OmniClassCorner Guards