Опубликуйте свои продукты
TruStile (TS) Series Door - TS4280
TruStile Doors

TruStile (TS) Series Door - TS4280

Our TruStile (TS) Door Collection features architecturally-correct panel door styles from 1- to 9-panel configurations. Each door is built with genuine stile and rail construction and is never routed or stamped. Our flexible manufacturing process also allows you to customize the look of any TS series door by substituting any panel for glass, resin, leather or metal.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаTS4280
  • Тип продукцииPanel Doors
  • Группа продукцииTruStile
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-07-27
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалДерево
  • Вспомогательный материалMDF
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectДвери - Распашные двери
  • Классификация IFCДверь
  • Код Uniclass 2015Ac_15_50_25
  • Описание Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
  • Код CSI MasterFormat 201408 10 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
  • Номер OmniClass23-17 11 00
  • Наименование OmniClassDoors

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Соединенные Штаты Америки