Опубликуйте свои продукты
Fixed window
UFME
Архив

Fixed window

Generic object proposed as template by the working group "BIM for windows and doors" managed by UFME.

Generic object window fixed light - vertical window (building component for closing an opening in a wall that may admit light) with infill fitted directly into the frame (fixed direct glazing)

Cпецификация
  • Generic properties neither related to product conception nor components
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаgen-fen1-fixe
  • Тип продукцииWindows
  • Группа продукцииFixed
  • ТипОбъект по требованию
  • Дата публикации2018-08-01
  • Номер версии3
Ссылки
Связанные
  • Основной материалComposite
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
Классификация
  • Категория BIMobjectОкна - Фиксированные рамы
  • Классификация IFCОкно
  • Название по ССКПУ ООНWindows
  • Код ССКПУ ООН301716
  • Код Uniclass 2015EF_25_30
  • Описание Uniclass 2015Doors and windows
  • Код CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Windows
  • Номер OmniClass23-17 13 00
  • Наименование OmniClassWindows
  • Код CSI UniFormat IIB2020
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows