Опубликуйте свои продукты
Wall Bars 19-bars DK 2510 mm 1 Module
Unisport

Wall Bars 19-bars DK 2510 mm 1 Module

4.5 из 5 звезд4.5(11 отзывы)
Unisport Wall Bars are made of solid pine. All rungs are elliptical to achieve the best grip. Through our own production facility we can guarantee the highest quality and solid crafts, which means that we can easily offer our customers bespoke solutions to suit specific needs.
Cпецификация
  • Width 806 mm
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка19L-1M
  • Тип продукцииEquipment
  • Группа продукцииWallbars
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-10-17
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалСосна
  • Вспомогательный материалСталь
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectСпорт и развлечения - Другое
  • Классификация IFCОбъект
  • Код Uniclass 2015Ss_40_70_55_35
  • Описание Uniclass 2015Gymnastics and exercising equipment systems
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
4.2 из 5 звезд 4.2 (32)
3.7 из 5 звезд 3.7 (43)
4.2 из 5 звезд 4.2 (43)
4.8 из 5 звезд 4.8 (9)
4.0 из 5 звезд 4.0 (27)