Опубликуйте свои продукты
Ceiling Mounted Rope Trackway,  7 ropes
Unisport

Ceiling Mounted Rope Trackway, 7 ropes

Climbing is instinctive to children, making ropes a firm favourite. Our products are safe and functional - down to the last detail. Roof-mounted rope systems are subject to heavy loads, so to optimise safety all our trackways are made with heavy duty C -profiles. The ropes are easy to pull out and in, with outer ropes having catches to lock them in position during use. Bent C-Rail: The rail curves downwards at the wall end, ensuring the ropes stay in place when not in use. Available in 4, 5, 6 and 8 fixing configurations. Ropes are of the highest quality hemp for long life, 34mm diameter, with white-painted steel fittings at the top and sealed at the bottom.
Cпецификация
  • 3500-8500 mm
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка300207
  • Тип продукцииEquipment
  • Группа продукцииtrackways
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-10-17
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Вспомогательный материалОрганический материал
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectСпорт и развлечения - Другое
  • Классификация IFCОбъект
  • Код Uniclass 2015Ss_40_70_55_35
  • Описание Uniclass 2015Gymnastics and exercising equipment systems

Доступно в регионах:

Европа
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
4.1 из 5 звезд 4.1 (34)
4.0 из 5 звезд 4.0 (27)
3.7 из 5 звезд 3.7 (44)
4.2 из 5 звезд 4.2 (47)
4.5 из 5 звезд 4.5 (10)