Опубликуйте свои продукты
Storage Hoist UNISPORT Singel
Unisport

Storage Hoist UNISPORT Singel

White (RAL 9016) varnished yoke. Hoist platform made of varnished pine boards. Available in 2 models: "Double" and "Single". Product features / benefits:Frees up floor space Simplifies cleaning Easy to use - operated by a key switch Increases product lifespan 230V motor with extra motor protection Can be wall-mounted or ceiling-mounted. Suitable for mats up to 4000mm x 2000mm x 400mm with a maximum total weight of 75kg with standard motor. The hoists satisfy the applicable legislation and are CE marked. We prioritise safety - which is why all of our hoists come with extra motor protection, carbine hooks with screw locks, reinforced wall brackets and safety-rated cable as standard.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка401650
  • Тип продукцииEquipment
  • Группа продукцииStorage
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-10-02
  • Номер версии1
  • Высота (мм)2700
  • Ширина (мм)3570
  • Глубина (мм)1100
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Вспомогательный материалСосна
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
  • Масса нетто (кг)55
Классификация
  • Категория BIMobjectСпорт и развлечения - Другое
  • Классификация IFCОбъект
  • Код Uniclass 2015Pr_40_70_84
  • Описание Uniclass 2015Sports equipment
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
4.2 из 5 звезд 4.2 (33)
4.0 из 5 звезд 4.0 (27)
4.2 из 5 звезд 4.2 (46)
3.7 из 5 звезд 3.7 (44)
4.8 из 5 звезд 4.8 (9)