Опубликуйте свои продукты
Upward Hinged, Practice Basketball Goall UNISPORT  1200
Upward Hinged, Practice Basketball Goall UNISPORT  1200
    Unisport

    Upward Hinged, Practice Basketball Goall UNISPORT 1200

    3.8 из 5 звезд3.8(8 отзывы)
    Highly stable hoop with 800mm projection from the wall. Adjustable from 2.6m to 3.05m with gas spring which allows quick adjustment between mini and normal heights. The gas spring also lifts the goal into a storage position. Includes hoop and nylon net. Can be supplied with a Practice or Matchplay sized backboard (optional extra). A highly versatile goal offering excellent value and flexibility for a range of hall types.
    Cпецификация
    • Adjustable Height , Timber backboard 1200x900 mm, Gas spring
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка603201
    • Тип продукцииBasket
    • Группа продукцииWall mounted
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-10-17
    • Номер версии1
    • Высота (мм)900
    • Ширина (мм)1200
    • Глубина (мм)1200
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалФанера
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    • Масса нетто (кг)50
    Классификация
    • Категория BIMobjectСпорт и развлечения - Ворота и сетки
    • Классификация IFCОбъект
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_83_08
    • Описание Uniclass 2015Basketball hoops
    • Код CSI MasterFormat 201411 66 23.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Basketball Equipment

    Доступно в регионах:

    Европа