Опубликуйте свои продукты
Roof Mounted Matchplay Basketball Goal 7,6-8,1m, Acrylic backboard 1800x1050 mm Forward hoisted
Roof Mounted Matchplay Basketball Goal 7,6-8,1m, Acrylic backboard 1800x1050 mm Forward hoisted
    Unisport

    Roof Mounted Matchplay Basketball Goal 7,6-8,1m, Acrylic backboard 1800x1050 mm Forward hoisted

    Electrically powered, with built-in anti-fall mechanism. Supplied with a acrylic backboard. Supplied with heavy duty rings as standard. Upgradeable to a pressure-release flexring. Also available in a height-adjustable version Installed height up to 7.6 from floor. Note - options are available for higher fixing heights. Supporting steelwork and electrical supply required. Please contact us to discuss your requirements.
    Cпецификация
    • Flex.FIBA ring, mini/Adjustable height (2600/3050mm)
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка606746f
    • Тип продукцииBasket
    • Группа продукцииRoof Hinged
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-08-19
    • Номер версии1
    • Высота (мм)5780
    • Ширина (мм)2700
    • Глубина (мм)5200
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалАкрил
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    • Масса нетто (кг)250
    Классификация
    • Категория BIMobjectСпорт и развлечения - Ворота и сетки
    • Классификация IFCОбъект
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_83_08
    • Описание Uniclass 2015Basketball hoops
    • Код CSI MasterFormat 201411 66 23.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Basketball Equipment