Опубликуйте свои продукты
Beam System UNISPORT V300, T2
Beam System UNISPORT V300, T2
    Unisport

    Beam System UNISPORT V300, T2

    The V300 model can be installed in most gymnasiums and is the most useful beam system model.  Two wooden height-adjustable activity beams and three special wooden poles, two of which are movable, allow for several different set-ups.  Can be combined with all types of accessory equipment.  Complete set including steel rails for the ceiling.  Varnished with RAL 9016.
    Cпецификация
    • 5000-9000 mm
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаBS-V300-T2
    • Тип продукцииEquipment
    • Группа продукцииBeam system
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-10-31
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Вспомогательный материалСталь
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    Классификация
    • Категория BIMobjectСпорт и развлечения - Другое
    • Классификация IFCОбъект
    • Код Uniclass 2015Ss_40_70_55_35
    • Описание Uniclass 2015Gymnastics and exercising equipment systems
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
    4.2 из 5 звезд 4.2 (33)
    3.7 из 5 звезд 3.7 (44)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (9)
    4.2 из 5 звезд 4.2 (45)
    4.0 из 5 звезд 4.0 (27)