Опубликуйте свои продукты
Wooden Obstacle Course Small Package
Wooden Obstacle Course Small Package
Wooden Obstacle Course Small Package
Wooden Obstacle Course Small Package
Wooden Obstacle Course Small Package
    Unisport

    Wooden Obstacle Course Small Package

    In the Easy Obstacle Course, 7 pieces of equipment are included.

    Double equipment is also available in single.

    1: H.22 Labyrinth Double
    2: H.7 Zigzag Balance Beam Double
    3: H.24 Hurdles
    4: H.17 Whip Stand Double
    5: H.12 Crawling Obstacle Double
    6: H.21 Double Beam Double
    7: H.10 Climbing Net

    Area required: approx. 130 m2

    Article number for complete easy obstacle course: 921765

    In all packages, the obstacles are listed in a suitable order to provide the practitioner with active rest through various skills throughout the course. Also, to vary the speed and terrain throughout the course. The design is created so that the most difficult/challenging exercises come towards the end."



    Cпецификация
    • Area required: approx. 130 m2

      7 pieces of equipment.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаwooden-obstacle-course-small-package
    • Тип продукцииOutdoor activities
    • Группа продукцииObstacle Courses
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-02-05
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Вспомогательный материалДерево
    Классификация
    • Категория BIMobjectСпорт и развлечения - Другое

    Доступно в регионах:

    Европа
    Дания
    Норвегия
    Финляндия
    Швеция

    Похожие продукты

    4.1 из 5 звезд 4.1 (34)
    4.0 из 5 звезд 4.0 (27)
    3.7 из 5 звезд 3.7 (44)
    4.2 из 5 звезд 4.2 (47)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (10)