Опубликуйте свои продукты
Basket Strainer - Model 3860
UNITED Water Products

Basket Strainer - Model 3860

UL Listed Ductile Iron Basket Strainer

Available:

Flange x Flange

Description:
1. Flange dimensions conform to ANSI B16.1
Class 125
2. Fusion Bond Epoxy Coated Interior and
Exterior, AWWA C550
3. Working Pressure: 200 psi
4. Screens are provided with 3.2 mm (1/8” holes),
37.15% free flow area opening
5. Working Temperature: 4°F (-10°C) - 248°F (120°C)
6. The surface area of the screen openings are a
minimum ratio of 6 to 1 of the cross-sectional area
of the pipe waterway

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаbasket-strainer-model-3860
  • Тип продукцииStrainers
  • Группа продукцииBasket Strainer
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-01-08
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалDuctile Iron
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Сантехника
  • Номер OmniClass23-27 55 29 11
  • Наименование OmniClassBasket Strainers