Опубликуйте свои продукты
 Straw bale infill roof
UP STRAW - Interreg NWE

Straw bale infill roof

Composition (from outside to inside): 1. Rigid breathable rain screen 2. Straw 3. Vapour barrier 4. Rigid panel 5. Rafter 6. Counter battens 7. Battens
Cпецификация
  • - Installation in accordance with the professional standards for straw-bale construction drafted by the French Straw Construction Network (RFCP) - Thermal resistance greater than 7.7 m2 K/W - Thermal phase displacement of heat waves greater than 17 hours - Amount of exterior heat reaching the interior: 1% - VOC label for straw - A+ - Carbon footprint: -8.8 kg eq. CO2 / m²
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаSBR_10
  • Тип продукцииRoof with timber structure and straw insulation.
  • Группа продукцииLoad-bearing rafters
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2020-09-29
  • Номер версии1
  • Высота (мм)2500
  • Ширина (мм)5000
  • Глубина (мм)402
Ссылки
Связанные
  • Основной материалStraw
  • Вспомогательный материалДерево
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
  • Масса нетто (кг)64
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Крыша