Опубликуйте свои продукты
URSA Mineral wool PURE 38 PN BE
URSA Mineral wool PURE 38 PN BE
    URSA by Etex

    URSA Mineral wool PURE 38 PN BE

    URSA PUREONE is a mineral wool product used in thermal and acoustic insulation of buildings which offers a high performance and many other advantages, such as no formaldehyde, soft touch & less dust
    Cпецификация
    • URSA PURE 38 PN (λ38) is a naked mineral wool slab suitable for acoustic insulation of partition walls. The panel has the following characteristics: thickness 60 mm; length 1.350 mm; width 600 mm thermal resistance R=1.30 [m2K/W] -thickness 50[mm];
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаBE_MAT_GLW_PUO_Pure_38_PN_60_1
    • Тип продукцииURSA PURE ONE
    • Группа продукцииInsulation
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2019-05-20
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1000
    • Ширина (мм)1000
    • Глубина (мм)50
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалМинеральная вата
    • Разработано вБельгия
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)1.02
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Изоляция
    • Классификация IFCМатериал
    • Код ETIMEC000406
    • Название ETIMThermal insulation
    • Название по ССКПУ ООНInsulation
    • Код ССКПУ ООН3014
    • Код Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
    • Описание Uniclass 2015Mineral wool insulation
    • Код CSI MasterFormat 201407 21 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
    • Номер OmniClass23-13 25 19 11 17
    • Наименование OmniClassFiberglass Slab and Board Thermal Insulation

    Доступно в регионах:

    Европа
    Бельгия