Опубликуйте свои продукты
URSA Mineral wool TERRA  WALLTEC  BE
URSA by Etex

URSA Mineral wool TERRA WALLTEC BE

URSA TERRA, the new generation mineral wool combines strong thermal, acoustic and fire performance with top indoor air quality levels. URSA TERRA is also less dusty & has a softer touch.
Cпецификация
  • URSA WALLTEC 32 (λ32) is a mineral wool slab with a TERRA colored facing on one sidesuitable for thermal & acoustic insulation of walls & facades. The panel has the following characteristics: thickness 40 mm; length 1.350 mm; width 600 mm thermal resistance R=0.60 [m2K/W] -thickness 20[mm];thermal resistance R=0.90 [m2K/W] -thickness 30[mm];thermal resistance R=1.25 [m2K/W] -thickness 40[mm];thermal resistance R=1.55 [m2K/W] -thickness 65[mm];thermal resistance R=1.85 [m2K/W] -thickness 60[mm];thermal resistance R=2.50[m2K/W] -thickness 80[mm];
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаBE_MAT_GLW_TER_Walltec_32_40_1
  • Тип продукцииURSA TERRA
  • Группа продукцииInsulation
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2019-10-30
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1000
  • Ширина (мм)1000
  • Глубина (мм)20
Ссылки
Связанные
  • Основной материалМинеральная вата
  • Разработано вБельгия
  • Страна-производительБельгия
  • Масса нетто (кг)1.2
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Изоляция
  • Классификация IFCМатериал
  • Название по ССКПУ ООНInsulation
  • Код ССКПУ ООН3014
  • Код Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
  • Описание Uniclass 2015Mineral wool insulation
  • Код CSI MasterFormat 201407 21 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
  • Номер OmniClass23-13 25 19 11 17
  • Наименование OmniClassFiberglass Slab and Board Thermal Insulation

Доступно в регионах:

Европа
Бельгия