Опубликуйте свои продукты
URSA XPS N V L BE
URSA by Etex

URSA XPS N V L BE

URSA XPS is an ideal product for technically challenging applications because it offers top performance with regard to thermal insulation, maintaining this characteristic under extreme conditions of compression, humidity and temperature.
Cпецификация
  • Extruded polystyrene boards of 500 kPa of compression strength, shiplap edged, and thermal conductivity of 0,034 to 0,036 W/mK Suggested application: inverted roof, floors & perimeter insulation of basement retaining wall. The panel has the following characteristics: thickness 140 mm; length 1.250 mm; width 600 mm thermal resistance R=1.20 [m2K/W] -thickness 40[mm];thermal resistance R=1.50 [m2K/W] -thickness 50[mm];thermal resistance R=1.80 [m2K/W] -thickness 60[mm];thermal resistance R=2.20 [m2K/W] -thickness 80[mm];thermal resistance R=2.80 [m2K/W] -thickness 100[mm];thermal resistance R=3.60[m2K/W] -thickness 120[mm]; thermal resistance R=4.00[m2K/W] -thickness 140[mm]; thermal resistance R=4.60[m2K/W] -thickness 160[mm]; thermal resistance R=5.80[m2K/W] -thickness 200[mm];
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаBE_MAT_XPS_N_500_36_L_140_1
  • Тип продукцииURSA XPS
  • Группа продукцииInsulation
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2019-10-30
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1000
  • Ширина (мм)1000
  • Глубина (мм)40
Ссылки
Связанные
  • Основной материалЭкструдированный полистирол (XPS)
  • Разработано вБельгия
  • Страна-производительФранция
  • Масса нетто (кг)5.6
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Изоляция
  • Классификация IFCМатериал
  • Название по ССКПУ ООНInsulation
  • Код ССКПУ ООН3014
  • Код Uniclass 2015Pr_25_71_63_29
  • Описание Uniclass 2015Extruded polystyrene (XPS) boards
  • Код CSI MasterFormat 201407 21 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
  • Номер OmniClass23-13 25 19 11 11 13
  • Наименование OmniClassExtruded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation