Опубликуйте свои продукты
URSA Mineral wool Pureone HRF 31 DE
URSA by Etex

URSA Mineral wool Pureone HRF 31 DE

URSA PUREONE is the unique mineral wool insulation that combines naturalness and high performance in one product for healthy living comfort. Through the use of natural materials and the combination with the technical properties of thermal and sound insulation, the innovative, non-combustible insulation material ensures living comfort in every season. In addition, URSA PUREONE contributes to fire protection and thus to a high degree of safety in one's own four walls. Ideal for use in the building.
Cпецификация
  • URSA PUREONE Holzrahmenfilz is additional water repellent. The Holzrahmenfilz is used in wood frame and wood panel construction (WH). It is ideal for the 625 mm grid. The product is very good thermal insulating, very good sound absorbing, non-flammable, vapor-permeable, formaldehyde-free and has very low cutting waste. Certified with RAL quality mark and certified by Keymark and eurofins Indoor Air Comfort GOLD. Dimensions: 575x5.600mm (double role)
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаDE_MAT_GLW_PUO_HRF_31_100_1
  • Тип продукцииURSA PURE ONE
  • Группа продукцииInsulation
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-01-11
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1000
  • Ширина (мм)1000
  • Глубина (мм)100
Связанные
  • Основной материалМинеральная вата
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительГермания
  • Масса нетто (кг)2
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Изоляция
  • Классификация IFCМатериал
  • Название по ССКПУ ООНInsulation
  • Код ССКПУ ООН3014
  • Код Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
  • Описание Uniclass 2015Mineral wool insulation
  • Код CSI MasterFormat 201407 21 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
  • Номер OmniClass23-13 25 19 11 17
  • Наименование OmniClassFiberglass Slab and Board Thermal Insulation