Опубликуйте свои продукты
URSA Blowing wool  Pure Floc loose DE
URSA Blowing wool  Pure Floc loose DE
    URSA by Etex

    URSA Blowing wool Pure Floc loose DE

    The URSA blow-in insulation combines the excellent technical properties of mineral wool with a fast and flexible processing. This provides a easy, safe and durable insulation solution. URSA blow-in insulation Pure Floc and Pure Floc KD stands for excellent thermal, sound and fire protection in one. Of course, with just two products, almost all application areas in new and old buildings can be insulated in a non-combustible way. URSA blow-in insulation can be processed quickly and safely with all common blowing-in machines.
    Cпецификация
    • URSA Pure Floc is used as an exposed thermal insulation material on horizontal or curved or moderately inclined surfaces (≤ 10 °) and used between wooden beams of roofing, e.g. top floor ceiling, cold roofs (bulk density: 20-25 kg / m³). The product is well thermal insulating, sound absorbing, non-flammable, has a low settlement and is material-saving and fast processing. Certified with RAL quality mark and certified with the Blue Angel "low emission". Dimensions: 16.6 kg per bag
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаDE_MAT_GLW_PUO_PF_36_100_1
    • Тип продукцииURSA PURE ONE
    • Группа продукцииInsulation
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2019-01-10
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1000
    • Ширина (мм)1000
    • Глубина (мм)100
    Связанные
    • Основной материалМинеральная вата
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)2.2
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Изоляция
    • Классификация IFCМатериал
    • Название по ССКПУ ООНInsulation
    • Код ССКПУ ООН3014
    • Код Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
    • Описание Uniclass 2015Mineral wool insulation
    • Код CSI MasterFormat 201407 21 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
    • Номер OmniClass23-13 25 19 11 17
    • Наименование OmniClassFiberglass Slab and Board Thermal Insulation