Опубликуйте свои продукты
URSA Mineral wool AMBER 33 PL
URSA Mineral wool AMBER 33 PL
    URSA by Etex

    URSA Mineral wool AMBER 33 PL

    Material for thermal, fireproof and acoustic insulation, mineral wool, with printed lines to ease the cut of the material. The material is non-flammable, sound-absorbing, vapor-permeable, compressed, resistant to mold and fungi, made of elastic fibers - the material is effectively wedged between rafters without tying depending on the spacing of the rafters.
    Cпецификация
    • roll made by mineral glasswool URSA AMBER 33 for thermal and acoustic insulation;reaction to fire class (euroclass)A1; lambda 0,033[W/mK]: thermal resistance R=1.50 [m2K/W] -thickness 50[mm], thermal resistance R=3 [m2K/W] -thickness 100[mm]; thermal resistance R=4.50 [m2K/W] -thickness 150[mm], thermal resistance R=5.45 [m2K/W] -thickness 180[mm]; thermal resistance R=6.05 [m2K/W] -thickness 200[mm]
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаPL_MAT_GLW_UGW_AMBER_33_100_1
    • Тип продукцииURSA GLASSWOOL
    • Группа продукцииInsulation
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2019-05-20
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1000
    • Ширина (мм)1000
    • Глубина (мм)100
    Связанные
    • Основной материалМинеральная вата
    • Разработано вПольша
    • Страна-производительПольша
    • Масса нетто (кг)2.6
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Изоляция
    • Классификация IFCМатериал
    • Название по ССКПУ ООНInsulation
    • Код ССКПУ ООН3014
    • Код Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
    • Описание Uniclass 2015Mineral wool insulation
    • Код CSI MasterFormat 201407 21 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
    • Номер OmniClass23-13 25 19 11 17
    • Наименование OmniClassFiberglass Slab and Board Thermal Insulation