Опубликуйте свои продукты
URSA Mineral wool VENTO 34 PL
URSA by Etex

URSA Mineral wool VENTO 34 PL

Thermal and acoustic insulation board, made of mineral wool, covered with one-sided reinforced black glass veil . The material is non-flammable, sound-absorbing, vapor-permeable, compressed, resistant to mold and fungi, hydrophobized, made of elastic fibers.
Cпецификация
  • plate made by mineral glasswool URSA VENTO 34 for thermal and acoustic insulation;reaction to fire class (euroclass)A1; lambda 0,034[W/mK];thermal resistance R=1.45 [m2K/W] -thickness 50[mm]; thermal resistance R=1.75 [m2K/W] -thickness 60[mm]; thermal resistance R=2.35 [m2K/W] -thickness 80[mm]; thermal resistance R=2.90 [m2K/W] -thickness 100[mm]; thermal resistance R=3.50 [m2K/W] -thickness 120[mm]; thermal resistance R=4.10 [m2K/W] -thickness 140[mm]; thermal resistance R=4.40 [m2K/W] -thickness 150[mm];thermal resistance R=4.70 [m2K/W] -thickness 160[mm]; thermal resistance R=5.25 [m2K/W] -thickness 180[mm]; thermal resistance R=5.85 [m2K/W] -thickness 200[mm];
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаPL_MAT_GLW_UGW_VENTO_34_100_1
  • Тип продукцииURSA GLASSWOOL
  • Группа продукцииInsulation
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2019-05-15
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1000
  • Ширина (мм)1000
  • Глубина (мм)100
Связанные
  • Основной материалМинеральная вата
  • Разработано вПольша
  • Страна-производительПольша
  • Масса нетто (кг)2.6
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Изоляция
  • Классификация IFCМатериал
  • Название по ССКПУ ООНInsulation
  • Код ССКПУ ООН3014
  • Код Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
  • Описание Uniclass 2015Mineral wool insulation
  • Код CSI MasterFormat 201407 21 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
  • Номер OmniClass23-13 25 19 11 17
  • Наименование OmniClassFiberglass Slab and Board Thermal Insulation