Опубликуйте свои продукты
High cabinet height 2100mm with opening 590 and 450mm two drawers one door 600mm
Vedum Kök & Bad AB

High cabinet height 2100mm with opening 590 and 450mm two drawers one door 600mm

High cabinet height 2100mm with opening 590 and 450mm two drawers one door 600mm

Cпецификация
  • 2610860N High cabinet height 2100mm with opening 590 and 450mm two drawers one door 600mm, single finish

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаCabinet-for-oven-microvawe-with-two-full-drawers
  • Тип продукцииVedum
  • Группа продукцииHigh Cabinet
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-02-28
  • Номер версии1
  • Высота (мм)2100
  • Ширина (мм)600
  • Глубина (мм)580
Связанные
  • Основной материалДСП
  • Вспомогательный материалДВП средней плотности
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectКухня - Кухонные шкафы
  • Классификация IFCПредмет мебели
  • Номер OmniClass23-21 19 00
  • Наименование OmniClassCasework