Опубликуйте свои продукты
Fixed in frame window - VEKA Softline 70 AD
Fixed in frame window - VEKA Softline 70 AD
Fixed in frame window - VEKA Softline 70 AD
Fixed in frame window - VEKA Softline 70 AD
Fixed in frame window - VEKA Softline 70 AD
    VEKA

    Fixed in frame window - VEKA Softline 70 AD

    3.8 из 5 звезд3.8(5 отзывы)

    UPVC windows made from VEKA profiles benefit any house. The timelessly classic lines and slightly rounded contours of the SOFTLINE system blend in perfectly with all architectural styles, whether modern or traditional, newly built or renovated. And the technology inside is a perfect match: complex 5-chamber profiles take advantage of the insulating properties of air to fulfil the most demanding heat retention requirements. So you will experience a comfortable, balanced atmosphere whatever the weather – and succeed in significantly reducing your heating bill.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаfixed-in-frame-window-veka
    • Тип продукцииVEKA Softline 70 AD
    • Группа продукцииFixed Windows
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-11-11
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалПВХ
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectОкна - Фиксированные рамы
    • Классификация IFCОкно
    • Код ETIMEC003536
    • Название ETIMWindow (complete with frame)
    • Код Uniclass 2015Pr_30_59_98_92
    • Описание Uniclass 2015Unplasticized polyvinyl chloride (PVC-U) window units
    • Номер OmniClass23-17 13 17 11
    • Наименование OmniClassPlastic Fixed Windows