Опубликуйте свои продукты
Tilt&Turn Window - VEKA Softline 82 MD
Tilt&Turn Window - VEKA Softline 82 MD
Tilt&Turn Window - VEKA Softline 82 MD
Tilt&Turn Window - VEKA Softline 82 MD
    VEKA

    Tilt&Turn Window - VEKA Softline 82 MD

    4.5 из 5 звезд4.5(17 отзывы)

    SOFTLINE 82 satisfies the most demanding safety, insulation and functional requirements. Its thermally enhanced profile geometry makes it extremely effective as a heat barrier. Add to that the proven VEKA build quality with wall thicknesses conforming to RAL Class A, and you have all the stability and innovation you need – making SOFTLINE 82 ideal for creating large, floor-to-ceiling solutions that meet the highest structural demands.

    Tags: 
    Fenster, Kippfenster, PVC, PVCFenster, PVC-Fenster, PVC Fenster, DK-Fenster, DK Fenster, Dreh Kipp Fenster, Dreh Kippfenster, Dreh-Kipp-Fenster, Glas, Profilsystem, Profilsysteme, VEKA, Softline, Softline 82 MD, Window, Tilt window, Tilt&Turn Window, Tilt and Turn Window, PVC Window

    Cпецификация

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаveka-tilt-and-turn-window
    • Тип продукцииVEKA Softline 82 MD
    • Группа продукцииTilt and Turn Windows
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-07-05
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалПВХ
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectОкна - Tilt and Turn Windows
    • Классификация IFCОкно
    • Код ETIMEC003536
    • Название ETIMWindow (complete with frame)
    • Название по ССКПУ ООНWindows
    • Код ССКПУ ООН301716
    • Код Uniclass 2015Pr_30_59_98_92
    • Описание Uniclass 2015Unplasticized polyvinyl chloride (PVC-U) window units
    • Код CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Windows
    • Номер OmniClass23-17 13 00
    • Наименование OmniClassWindows
    • Код CSI UniFormat IIB2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows