Опубликуйте свои продукты
CSJ EXIT/ROOF ACCESS
CSJ EXIT/ROOF ACCESS
    VELUX roof windows

    CSJ EXIT/ROOF ACCESS

    4.8 из 5 звезд4.8(11 отзывы)

    This product is subject to regional limitations.

    CSJ 1211 is a smoke exhaust and also has the functionality of an exit/roof access, flat roof window with an 2-layer or 3-layer ISJ dome top unit. The window can be installed in roof pitches between 0° and 15°the frame and sash of the VELUX dome is made of white PVC and needs a top unit to complete the installation. The motor comes in separate packaging and must be fitted to the sash and frame. Subsequently, the motor must be connected to the smoke ventilation control unit (24 V).

    The VELUX staircase smoke exhaust/exit dome is a simple smoke exhaust solution only for staircases and dome can also be opened to let in fresh air for comfort ventilation, or provide an easy access to the roof.

    Sizes :Structural openings W x H : mm
    1201201200 x 1200
    1501001500 x 1000
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаCSJ-E
    • Тип продукцииRoof exits
    • Группа продукцииFlat Roof
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-01-21
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалПВХ
    • Вспомогательный материалПоликарбонат
    Классификация
    • Категория BIMobjectОкна - Слуховое окно
    • Классификация IFCОкно
    • Код ETIMEC003112
    • Название ETIMSkylight
    • Код Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
    • Описание Uniclass 2015Skylights
    • Код CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Номер OmniClass23-17 13 23
    • Наименование OmniClassRoof Windows

    Доступно в регионах:

    Европа
    Германия
    Латвия
    Украина
    Хорватия
    Чехия
    Швейцария