Опубликуйте свои продукты
CSJ -SMOKE EXHAUST
CSJ -SMOKE EXHAUST
    VELUX roof windows

    CSJ -SMOKE EXHAUST

    5.0 из 5 звезд5.0(5 отзывы)

    This product is subject to regional limitation.

    CSJ 1210 is a smoke exhaust flat roof window flat roof window with an 2-layer or 3-layer ISJ dome top unit. The window is for installation into flat roofs between 0-15°. The frame and sash of the VELUX dome is made of white PVC and while the dome is acrylic and needs top unit to complete the installation. The motor comes in separate packaging and must be fitted to the sash and frame. Subsequently the motor must be connected to smoke ventilation control unit (24 V) before it becomes operational.  

    CSJ staircase smoke exhaust dome is a simple smoke exhaust solution only for staircases and can also be opened to let in fresh air for comfort ventilation. The dome is available in height 30 cm.


    Sizes :Structural openings W x H : mm
    1201201200 x 1200
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаCSJ
    • Тип продукцииFlatroof windows
    • Группа продукцииDome roof windows
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-04-04
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалПВХ
    • Вспомогательный материалАкрил
    • Разработано вДания
    Классификация
    • Категория BIMobjectОкна - Слуховое окно
    • Классификация IFCОкно
    • Название по ССКПУ ООНWindows
    • Код ССКПУ ООН301716
    • Код Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
    • Описание Uniclass 2015Skylights
    • Код CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Номер OmniClass23-17 13 23
    • Наименование OmniClassRoof Windows
    • Код CSI UniFormat IIB3020
    • Заголовок CSI UniFormat IIRoof Openings