Опубликуйте свои продукты
Single-Mini Dormer - Flashing
Single-Mini Dormer - Flashing
Single-Mini Dormer - Flashing
Single-Mini Dormer - Flashing
Single-Mini Dormer - Flashing
Single-Mini Dormer - Flashing
Single-Mini Dormer - Flashing
    VELUX roof windows

    Single-Mini Dormer - Flashing

    4.2 из 5 звезд4.2(6 отзывы)

    Add more space, daylight and openness to your home with a VELUX mini dormer. The mini dormer lifts the windows out of the roof to let in more light than a traditional dormer.

    • VELUX Mini Dormer is part of VELUX new product range, Space Makers
    • Increases the useable space under the sloped roof and creates a big impact from a boost of natural light
    • Comes as single, twin and triple (search for: "Twin/Triplet-Mini Dormer-Flashing")
    • Available for profiled roofing materials with kerb flashings EAW
    • Available for flat roofing materials with kerb flashing EAS
    • Insulated kerb elements

      • Kerb flashings EAS & EAZ can be installed in roof pitches between 20° and 75°
      • Kerb flashing EAW can be installed in roof pitches between 10° and 75°

       

      VELUX mini dormer dormer roofwindows roofwindow roof windows roof window skylight 

      Cпецификация

      Техническая спецификация
      • Уникальная ссылкаEAZ-S-W
      • Тип продукцииMini Dormer
      • Группа продукцииSingle - Mini Dormer
      • ТипСборка (несколько объектов)
      • Дата публикации2025-01-21
      • Номер версии1
      Ссылки
      Связанные
      • Основной материалАлюминий
      • Вспомогательный материалФанера
      Классификация
      • Категория BIMobjectОкна - Слуховое окно
      • Классификация IFCОкно
      • Название по ССКПУ ООНFlashings
      • Код ССКПУ ООН30151602
      • Код Uniclass 2015Pr_35_90_30
      • Описание Uniclass 2015Flashings and aprons
      • Код CSI MasterFormat 201407 62 00
      • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sheet Metal Flashing and Trim
      • Номер OmniClass23-13 41 13
      • Наименование OmniClassRoof Flashings
      • Код CSI UniFormat IIB2020
      • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows

      Доступно в регионах:

      Европа Азия