Опубликуйте свои продукты
GXLB 68
GXLB 68
GXLB 68
GXLB 68
GXLB 68
    VELUX roof windows

    GXLB 68

    VELUX side-hung roof exit window 

    GXLB 3068

    right-hung seen from the outside

    (interior finish - wood, clear lacquer; exterior cover - aluminum dark gray)

    The VELUX craftsman’s roof exit GXLB with right opening, is designed to provide safe and convenient access to the roof. It opens outward and stays firmly in place.

    Made from high-quality lacquered or white-painted pine wood like our standard wooden roof windows.

    The window used as a craftsman's roof exit can be installed in roof pitches between 15° and 60° to the horizontal.

    Window CodeWidth in mmHeight in mmEffective Daylight Area in m2Geometric Free Area in m2
    FK0666011780.470.54
    MK047809780.470.53
    MK0678011780.590.66
    MK0878013980.720.81

    Due to the extra sound reduction feature, background ventilation is not possible.

    Cпецификация
    • Performance window
      characteristics
      Performance
      Thermal transmittance (U-value)1.1 W/(m²K)
      Light transmittance (τ,v)0.68
      Total solar energy transmittance 
      (g-value)
      0.49
      Sound insulation (Rw)35(-1;-3)dB
      Air permeability, [class]3
      External fire performance - 
      British [class]
      AA
      External fire performance - 
      European [class
      npd
      Impact resistance [class]3
      Load-bearing capacity 
      of safety devices
      ✓
      Reaction to fire [class]C-s1,d2
      Resistance to snow loadSee glazing composition
      Resistance to wind load [class]C3
      Water tightness [class]9A
        
        
        
      Glazing unitComposition
      (from inside to outside)
      Triple-glazed6.8 mm float glass -
      13 mm Argon -
      3 mm heat strengthened glass -
      13 mm Argon -
      4 mm toughened glass
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаGXLB-68
    • Тип продукцииSpecial function
    • Группа продукцииRoof access
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-02-01
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалСосна
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вДания
    • Страна-производительВенгрия
    Классификация
    • Категория BIMobjectОкна - Слуховое окно
    • Классификация IFCОкно
    • Код ETIMEC003112
    • Название ETIMSkylight
    • Код Uniclass 2015Ss_30_30_72_73
    • Описание Uniclass 2015Roof window systems
    • Код CSI MasterFormat 201408 61 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Roof Windows
    • Номер OmniClass23-17 13 23
    • Наименование OmniClassRoof Windows

    Доступно в регионах:

    Европа Азия
    Болгария
    Турция
    Босния и Герцеговина
    Венгрия
    Латвия
    Литва
    Польша
    Румыния
    Сербия
    Словакия
    Словения
    Украина
    Хорватия
    Чехия
    Эстония