Опубликуйте свои продукты
Vertical Polyurethane Window Element Fixed - VIU
Vertical Polyurethane Window Element Fixed - VIU
Vertical Polyurethane Window Element Fixed - VIU
Vertical Polyurethane Window Element Fixed - VIU
Vertical Polyurethane Window Element Fixed - VIU
Vertical Polyurethane Window Element Fixed - VIU
    VELUX roof windows

    Vertical Polyurethane Window Element Fixed - VIU

    4.2 из 5 звезд4.2(9 отзывы)

    VIU is an additional fixed element that can be installed vertically below a centre pivot or top-hung roof window on roof pitches between 15-55°. 

    The VIU window allows even more daylight and offers a great view when standing or when seated.

    The frame and sash are made of high-quality moulded polyurethane around a core of thermally modified timber with a white lacquer finish.  Therefore, giving a maintenance free finish.

    Externally the window has maintenance-free cover parts.


    Sizes
    :
    External frame
    W x H : mm
    Effective daylight
    areas: m²
    MK31 780 x 600    0.23
    MK35 780 x 954    0.44
    MK36 780 x 1154    0.56
    MK38 780 x 1374    0.69
    PK31 942 x 600    0.29
    PK35 942 x 954    0.56
    PK36 942 x 1154    0.71
    PK38 942 x 1374    0.88
    SK31 1140 x 600    0.36
    SK35 1140 x 954    0.70
    SK36 1140 x 1154    0.90
    SK38 1140 x 1374    1.11
    UK31 1340 x 600    0.44
    UK35 1340 x 954    0.85
    UK36 1340 x 1154    1.08
    UK38 1340 x 1374    1.34



    VELUX roofwindows roofwindow roof windows roof window skylight skylights extension extensions


    Cпецификация

    • Finishes:
      Internal - Moulded polyurethane around a core of thermally modified timber.
      White Lacquer (NCS standard colour: S 0500-N, nearest RAL standard colour: 9003).

      External – Maintenance-free cover parts.
      Lacquered Aluminium (NCS standard colour: S 7500-N, nearest RAL standard colour 7043).
      Untreated Copper.
      Titanium Zinc.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаVIU
    • Тип продукцииSpecial function
    • Группа продукцииVertical extension
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-08-06
    • Номер версии4
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПолиуретан
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вДания
    Классификация
    • Категория BIMobjectОкна - Слуховое окно
    • Классификация IFCОкно
    • Название по ССКПУ ООНRoofing accessories
    • Код ССКПУ ООН301516
    • Код Uniclass 2015EF_25_30
    • Описание Uniclass 2015Doors and windows
    • Код CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Windows
    • Номер OmniClass23-17 13 00
    • Наименование OmniClassWindows
    • Код CSI UniFormat IIB2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows

    Доступно в регионах:

    Европа Азия