Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies. Вот !

Я согласен
;

Side-hung Cold-room roof window - VLT 0---

Уникальная ссылка: VLT-SH
Брэнд: VELUX roof windows
Тип продукции: roof windows
Группа продукции: Special function roof windows
Дата публикации: 2019-08-06
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (2)
VLT 1000 side-hung roof window is specially designed for non-insulated, uninhabited attics. The roof window is operated with a peg stay in the side sash (90°) with three ventilation positions.
The frame is made of pinewood; the exterior frame is metal-clad and therefore maintenance-free. The sash is made of aluminium. The roof window is equipped with insulating glass units

VELUX roofwindows roofwindow roof windows roof window skylight skylights

Ug =3,0 W/m²K

024/033 roofpitch 20°-45°, 025/029/034  roofpitch 20°-60° 


Основной материал: Wood
Вспомогательный материал: Glass
Разработано в: Denmark
Страна-производитель:

Категория BIMobject: Окна - Слуховое окно
Классификация IFC: Window
Название по ССКПУ ООН: Roofing accessories
Код ССКПУ ООН: 301516
Uniclass 1.4 Код: JL11
Uniclass 1.4 Описание: Rooflights/Roof windows
Uniclass 2.0 Код: PR-59-72
Uniclass 2.0 Описание: Roof Window Units
NBS Reference Код: 59-72
NBS Reference Описание: Roof Window Units
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 62 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Unit Skylights
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
3-Part Specifications

3-Part Specification

3-Part Specification

3-Part Specifications for Construction Documents

Название Значение
Product Master Spec http://www.productmasterspec.com/Profile/Velux_America_LLC/63196

BIMobject®