Опубликуйте свои продукты
Vertiv™ CoolChip CDU 121
Vertiv™ CoolChip CDU 121
Vertiv™ CoolChip CDU 121
    Vertiv

    Vertiv™ CoolChip CDU 121

    The Vertiv CoolChip CDU 100 in-rack coolant distribution unit is designed to support single-rack direct-to-chip applications. This single rack approach reduces secondary fluid circuit volume and infrastructure complexity, while enabling 100kW+ of liquid cooling capacity with its high efficiency liquid-to-liquid heat exchanger.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаvertiv-cdu-121
    • Тип продукцииVertiv™ CoolChip CDU
    • Группа продукцииCDU - Coolant Distribution Unit
    • ТипDigital Inventory (Products)
    • Дата публикации2025-03-04
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)6.89
    • Ширина (дюймы)17.46
    • Глубина (дюймы)32.62
    Связанные
    • Основной материалУглеродистая сталь
    • Вспомогательный материалУглеродистая сталь
    • Масса нетто (фунт)130
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Heat Exchanger
    • Код ETIMEC002500
    • Название ETIMNetwork cabinet
    • Код Uniclass 2015Pr_80_77_28_21
    • Описание Uniclass 2015Data equipment cabinets
    • Код CSI MasterFormat 201427 21 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Data Communications Network Equipment
    • Номер OmniClass23-33 19 11 11
    • Наименование OmniClassRefrigerant Liquid