Опубликуйте свои продукты
Contraflam Liteflam Fire Rated Glass Floor Systems
Contraflam Liteflam Fire Rated Glass Floor Systems
    Vetrotech Saint-Gobain NA US
    Архив

    Contraflam Liteflam Fire Rated Glass Floor Systems

    Contraflam LITEFLAM® fire rated glass floors and walkable skylights assist architects by providing the vision to create open
    light filled spaces that bring natural light deep into a building. Whether you need expansive light from roof plazas or down to subterranean levels or providing glass bridges in atrium spaces which require fire separations Contraflam LITEFLAM® glass floors/skylights Vetrotech and Greenlite Glass can assist with your fire-rated floor design needs.

    Keywords: Fire Rated Glass Floor Systems

    Cпецификация
    • Keywords: Fire Rated Glass Floor Systems

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаvetrotech-liteflam
    • Тип продукцииFloor
    • Группа продукцииLite flam
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-05-15
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалСтекло
    • Вспомогательный материалСталь
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Glass & Glazing
    • Классификация IFCОкно
    • Код Uniclass 2015Ss_25_60_35
    • Описание Uniclass 2015Glazing systems
    • Код CSI MasterFormat 201408 88 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Fire-Resistant Glazing
    • Номер OmniClass23-13 33 21 19
    • Наименование OmniClassAll-Glass Entrances
    • Код CSI UniFormat IIC10
    • Заголовок CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION