Опубликуйте свои продукты
ARRAY 1800 Design by Umut Yamac UL
ARRAY 1800 Design by Umut Yamac UL
ARRAY 1800 Design by Umut Yamac UL
    Vibia

    ARRAY 1800 Design by Umut Yamac UL

    The Array pendant lamp includes a series of technical filaments that are pulled taut between two rings through which the light rises creating a colour gradient. The cylindrical shape and intimate size make it perfect for small scale spaces.
    Cпецификация
    • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаvibia-array-1800_ul-certificate
    • Тип продукцииLuminaries for Internal Lighting
    • Группа продукцииPendants
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-06-04
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Подвески
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEC001743
    • Название ETIMPendant luminaire
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
    • Описание Uniclass 2015Pendant luminaires
    • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Канада
    Пуэрто-Рико
    Соединенные Штаты Америки