Опубликуйте свои продукты
CLASS 2815 Design by Sebastian Herkner
Vibia

CLASS 2815 Design by Sebastian Herkner

Class outdoor floor luminaires combine a refined patio-light aesthetic with the functional performance of a bollard, featuring a fluted glass diffuser and robust aluminium body for outdoor use.
Cпецификация
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаvibia-class-2815_ul-certificate
  • Тип продукцииLuminaries for External Lighting
  • Группа продукцииOutside lighting
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-03-02
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалСтекло
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Наружное оборудование
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код ETIMEC000301
  • Название ETIMLuminaire bollard
  • Код CSI MasterFormat 201426 56 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Пуэрто-Рико
Соединенные Штаты Америки