Compact, glowing circles trace points of light across the wall with the Dots collection. Deployed alone like a sparkling jewel or in combination to create a glowing galaxy, the Dots wall luminaires provide personalised lighting solutions in four styles: A graphic, directional lamp, a reading light, and two versions of ambient lamps. Connecting a space with their intimate landscape of beams and halos, they create a melody of light like musical notes in concert with one another. radiant crown. The second version’s other side is closed, allowing the designer to play with the direction of light and ease any intensity.
Cпецификация
Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Техническая спецификация
Уникальная ссылкаvibia-dots-4675-ul-certificate
Тип продукцииLuminaries for Internal Lighting
Группа продукцииWall mounted
ТипОбъект (один объект)
Дата публикации2025-06-06
Номер версии1
Связанные
Основной материалАБС-пластик
Вспомогательный материалАлюминий
Разработано вИспания
Страна-производительИспания
Классификация
Категория BIMobjectОсвещение - Настенное оборудование
Классификация IFCОсветительные приборы
Код ETIMEC002892
Название ETIMCeiling-/wall luminaire
Код CSI MasterFormat 201426 51 13
Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts