Опубликуйте свои продукты
DOTS GLASS 4680 Design Martín Azúa
Vibia

DOTS GLASS 4680 Design Martín Azúa

The Dots Glass Collection. Tiny and compact, it integrates within any outdoor environment, its soft circular layers highlight the texture of a wall or facade. Installed as a single star in the dark or combined with other elements from the Dots collection to create a mix of lights, the new glass diffuser adds a delicate aesthetic.
Cпецификация
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаvibia-dots-glass-4680-ul-certificate
  • Тип продукцииLuminaries for Outdoor Lighting
  • Группа продукцииWall mounted
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-11-29
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалСтекло
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Настенное оборудование
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код ETIMEC002892
  • Название ETIMCeiling-/wall luminaire
  • Код CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures

Доступно в регионах:

Северная Америка