Опубликуйте свои продукты
EMPTY 4130 design by Xuclà
Vibia

EMPTY 4130 design by Xuclà

Empty is an outdoor lamp that boasts different functions, where matter and light are integrated into a single body. Empty is a sculpture by day and will surprise you with the light it gives off at night. Designed by Xuclà.
Cпецификация
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаvibia-empty-4130_ul-certificate
  • Тип продукцииLuminaries for External Lighting
  • Группа продукцииOutdoor
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-12-30
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)27.5
  • Ширина (дюймы)17.75
  • Глубина (дюймы)17.75
Ссылки
Связанные
  • Основной материалБетон
  • Вспомогательный материалАлюминий
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
  • Масса нетто (фунт)109.57
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Наружное оборудование
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures